ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
601112218
Robinet à boisseau sphérique passage réduit G1/8
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Pression Maximum (bar) (bar): 10
Température ambiante: -10°C à +90°C
Matière du corps: Laiton nickelé
Type de joint: Siège PTFE et joints nitrile
Fluide: Air comprimé, gaz neutres,eau, huiles et dérivés d'hydrocarbures compatibles avec la matière des joints

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics