ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
601812128
Robinet boisseau sphér. cadenassable avec purge G¼
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Pression Maximum (bar) (bar): 13.6
Température de service: -20°C à +100°C
Matière du corps: Acier inoxydable
Type de joint: N/A
Fluide: Air comprimé, gaz neutres,eau, huiles et dérivés d'hydrocarbures compatibles avec la matière des joints

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics