ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
601812188
Robinet boisseau sphér. cadenassable avec purge G1
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Pression Maximum (bar) (bar): 13.6
Température de service: -20°C à +100°C
Matière du corps: Acier inoxydable
Type de joint: N/A
Fluide: Air comprimé, gaz neutres,eau, huiles et dérivés d'hydrocarbures compatibles avec la matière des joints

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics