ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
6021121E8
Robinet boisseau sphér. std gd passage G3 femelle
14/01/2009 Ajouter au panier

Technical Data

Température de service: -20°C à 150°C
Matière du corps: Laiton nickelé
Type de joint: Siège PTFE et joints Viton
Fluide: Air comprimé, gaz neutres,eau, huiles et dérivés d'hydrocarbures compatibles avec la matière des joints

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics