ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
602113148EX
Rob. bois. sphér. + purge gd passage G½ max 50 bar
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Température de service: -20°C à +100°C.
Matière du corps: Laiton nickelé
Type de joint: Etanchéité et joints PTFE
Fluide: Air comprimé, gaz neutres,eau, huiles et dérivés d'hydrocarbures compatibles avec la matière des joints
Matériaux: Corps en laiton nickelé UNI-5705-65, laiton chromé, acier zingué , sièges en PTFE, joints en nitrile ou en Viton

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics