ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
C00040800
Bouchon plastique Øext 8mm
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Température ambiante: 0°C à +60°C
Matériaux: Bodies: plastic - PBT (except straight adaptors and straight stem adaptors). Seals: NBR (Silicon Free) U packing and O rings. Threaded bodies: nickel plated brass. Release sleeve and backing ring POM. Grab ring : Stainless steel. Collar: Nickel
Fluide: Air comprimé
Pression de service: Vide 750mmHg jusqu'à 10 bar
Diamètre (mm): 8
Filetage: -

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics