Instructions de commande
| Référence |
Disponible le |
|
M/40/CCapteur reed inverseur avec câble 2m PVC |
|
Technical Data
| Operation: |
Normallement ouvert avec LED (rouge) |
| Tension de commutation (Ub): |
10 à 240 V c.a./ 170 V c.c. |
| Courant de commutation: |
0,18 A maximum |
| Puissance de commutation: |
10 W/10 VA maximum
Note: Switch life may be greatly reduced when switching reactive loads, e.g. solenoid, relay and long cable runs. In such cases the fitment of appropriate voltage/current limiting devices should be considered. |
| Temps de réponse: |
1,8 ms |
| Température de service: |
-20ºC à +80ºC |
| Niveau de protection: |
IP 66 (DIN 40050) |
| Résistance aux chocs: |
50 g (pendant 11 ms) |
| Résistance de vibration: |
35 g (à 2000 Hz) |
| Type de câble: |
PVC 2 x 0,25 |
| Longueur de câble: |
2 m |
| Matériaux: |
Corps en matière plastique |
| Type de contact: |
Reed |
Retour en haut de la page