ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/40/P
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Operation: Normallement ouvert avec LED (rouge)
Tension de commutation (Ub): 10 à 240 V c.a./ 170 V c.c.
Courant de commutation: 0,18 A maximum
Puissance de commutation: 10 W/10 VA maximum Note: Switch life may be greatly reduced when switching reactive loads, e.g. solenoid, relay and long cable runs. In such cases the fitment of appropriate voltage/current limiting devices should be considered.
Temps de réponse: 1,8 ms
Température de service: -20ºC à +80ºC
Niveau de protection: IP 66 (DIN 40050)
Résistance aux chocs: 50 g (pendant 11 ms)
Résistance de vibration: 35 g (à 2000 Hz)
Type de câble: PVC 2 x 0,25
Longueur de câble: 2 m
Matériaux: Corps en matière plastique
Type de contact: Reed

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics