ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur

Connecteur avec câble

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/P73001/5
M/P73001/5 Switch cable 5m PVC
M/P73002/5
M/P73002/5 Switch cable 5m PU

Retour en haut de la page

Technical Data

Type de contact: Inductif
Operation: NPN
Tension de commutation: 10-30 c.c
Courant de commutation: 150 mA
Puissance de commutation: 4,5 W
Temps de réponse: <0,5 ms
Fréquence de fonctionnement: 5 kHz
Température de service: -20ºC à 80ºC
Niveau de protection: IP 67 (DIN 40050)
Résistance aux chocs: 50g (pendant 11 ms)
Résistance de vibration: 35 g (à 2000 Hz)
Type de câble: PVC, PUR ou silicone 2x0,25
Longueur de câble: 2 m
Matériaux: Corps en matière plastique

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics