ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Type de contact: Reed
Operation: Normallement ouvert
Tension de commutation: 10-240 c.a/10-170 c.c
Courant de commutation: 180 mA
Puissance de commutation: 10 W/10 VA
résistance contact: 150 m ohm
Temps de réponse: 1.8 ms
Fréquence de fonctionnement: 1 kHz
Température de service: -20ºC à 80ºC
Niveau de protection: IP 66 (DIN 40050)
Résistance aux chocs: 50g (pendant 11 ms)
Résistance de vibration: 35 g (à 2000 Hz)
Type de câble: PVC, PUR ou silicone 2x0,25
Longueur de câble: 10 m
Matériaux: Corps en matière plastique

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics