ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/58102/N/10
Gén. vide multi-étages+clapet anti-retour 80Nl/mn
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Induced air (@ 6bar op. press.): 80 (Nl/min)
Fluide: Air comprimé, filtré et non-lubrifié
vide: -0,87 bar maximum
Température ambiante: -20°C à +80°C
Poids: 0,080 kg
Matériaux: Corps en ABS chargé de fibre de verre à 30%, Embase : aluminium, Joints : nitrile

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics