ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/58112/09
Générateur de vide simple étage 28Nl/mn
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Induced air (@ 6bar op. press.): 28 (Nl/min)
Fluide: Air comprimé, filtré et non-lubrifié
vide: -0,85 bar maximum
Température ambiante: -20°C à +150°C
Poids: 0,054 kg
Niveau sonore: 66/74 dB (A) orifice vide fermé/ouvert
Matériaux: Corps en aluminium anodisé, éjecteurs en laiton

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics