ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/60216/M/180
M/60215/M Vérin rotatif Ø20 mm
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Taille orifice (mm): 20
Pression de service: 1 à 7 bar (14,5 à 101,5 psig)
Montage: Trous de montage dans le corps
Angles de rotation: 90°, 180° Réglable
Matériaux: Body - aluminium alloy End covers - aluminium alloy External stop - carbon steel External nuts - mild steel External screws - chrome molybdenum steel Elastomers - nitrile
Poids (kg): 0.32
Force théorique en Nm à 6 bar: 1.0

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics