ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/60271/M/180
M/60270/M Vérin rotatif Ø16 mm
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Taille orifice (mm): 16
Pression de service: 1 à 7 bar (14,5 à 101,5 psig)
Montage: Trous de montage sur 3 faces
Angles de rotation: 90°, 180° Réglable
Matériaux: Body - aluminium alloy End covers - aluminium alloy Shaft - carbon steel External shaft cover and screws - mild steel External nuts - mild steel External screws - chrome molybdenum steel
Poids (kg): 0.8
Force théorique en Nm à 6 bar: 2.6

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics