ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
PS0012025
Tube Ø ext. 12mm 25 m de long
07/01/2009 Ajouter au panier

Tubing cutter

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/3314
Coupe-tube

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Air comprimé - Pour autre fluides consulter notre service technique
Diamètre ext. Tube (mm): 12
Diamètre int. Tube (mm): 10
Matériaux: Polyamide type 12, plastifié et stable à la lumière

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics