Capteur reed inverseur avec câble 2m | |
Désolé, mais le produit que vous avez sélectionné ne fait partie de notre base de données articles
» Vérins » Switches - Magnetically Operated » Capteurs magnétiques QM-31 modèle Reed
 |
Caractéristiques
- Robuste, s'adapte à une grande variété d'applications
- A utiliser avec les vérins à tirants avec piston magnétique et autres dispositifs magnétiques
|
Instructions de commande
| Référence |
Disponible le |
|
QM/31/C/5Capteur reed inverseur avec câble 2m |
|
Technical Data
| Operation: |
Normallement ouvert |
| Tension de commutation: |
10 à 240 V c.a./c.c. |
| Courant de commutation: |
2 A maximum |
| Puissance de commutation: |
50 W/50VA maximum
Note: Switch life may be greatly reduced when switching reactive loads, e.g. solenoid, relay and long cable runs. In such cases the fitment of appropriate voltage/current limiting devices should be considered. |
| Temps de réponse: |
3 ms |
| Température de service: |
-20ºC à +80ºC |
| Niveau de protection: |
IP 66 (DIN 40050) |
| Résistance aux chocs: |
50 g (pendant 11 ms) |
| Résistance de vibration: |
35 g (50 à 2000 Hz) |
| Type de câble: |
PVC 2 x 0,75 |
| Longueur de câble: |
2, 5 ou 10 m |
| Matériaux: |
Corps en matière plastique |
| Type de contact: |
Reed |
Retour en haut de la page