ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
R68G-BGT-NSN
Olympien Plus 68 sans soup. décharge 0.7-17bar

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
4381-301
Kit Maint. pour R68 (sans soupape de décharge)

Retour en haut de la page

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Manomètre 0-25 bar Ø 50mm racc. central arrière
18-013-014
Manomètre 0-25 bar Ø 50mm racc. central arrière

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Air comprimé
Pression amont: 0-17 bar (R64G); 0-20 bar (R68G)
Orifices pour manomètre: G1/8
Température ambiante: -20°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Matériaux: Corps et embase : zamack(R64); aluminium (R68) Bouton de réglage : aluminium Joints : résine acétale

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics