ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
RM/59102/C/5
Cylindrique 2-5mm 5mm de course tige rentrée/repos
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Taille orifice (mm): 4
Force théorique en N à 6 bar ( tige sortie): 2,9
Filetage: Axial
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 3,5 à 7 bar (51 à 101 psig)
Température de service: 0°C à +60°C * L'air d'alimentation doit être suffisamment sec pour éviter la formation de givre pour T° inférieures +2°C
Matériaux: Barrel - stainless steel End caps - aluminium alloy Piston rod - stainless steel Elastomers - nitrile

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics