ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
RT/57108/M/25
Cylindrique Ø8mm course 25mm tige rentrée/repos
22/12/2008 Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57008/24
L - Articulation arrière complète
article stocké Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57008/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
Ecrou - Ecrou de tige  Ø8 mm
M/P1500/111
Ecrou - Ecrou de tige Ø8 mm
M - Charnière avant complète Ø8 mm
QM/57008/26
M - Charnière avant complète Ø8 mm
C - Equerre  Ø8 mm
M/P71273/1
C - Equerre Ø8 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
F - Chape de tige   Ø8 mm
QM/57008/25
F - Chape de tige Ø8 mm
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
QM/57008/24
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
F - Chape de tige   Ø8 mm
QM/57008/25
F - Chape de tige Ø8 mm
Ecrou - Ecrou de tige  Ø8 mm
M/P1500/111
Ecrou - Ecrou de tige Ø8 mm
C - Equerre  Ø8 mm
M/P71273/1
C - Equerre Ø8 mm
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
QM/57008/24
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
M - Charnière avant complète Ø8 mm
QM/57008/26
M - Charnière avant complète Ø8 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 3
Orifice: M3
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 3 à 10 bar
Température ambiante: -5°C à +80°C max. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (Ø 8 à 16 mm austénitique, Ø 20 à 63 mm martensitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints & ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 8

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics