ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
RT/57112/M/25
Cylindrique Ø12mm course 25mm tige rentrée/repos

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/33/012/22
Fixation de capteur Ø12 mm
Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/947
L - Articulation arrière complète
Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8010/32
UF chape à rotule universelle Ø 10 mm
Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8010/25
F - Chape de tige Ø10 mm
Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
Fixation de capteur  Ø12 mm
QM/33/012/22
Fixation de capteur Ø12 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
QM/8010/32
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
Ecrou - Ecrou de tige  10/ 12 mm
M/P1501/80
Ecrou - Ecrou de tige 10/ 12 mm
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/57010/26
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm
AK -  Rotule de tige Ø10 mm
QM/8010/38
AK - Rotule de tige Ø10 mm
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/947
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
C - Equerre  Ø10 mm/Ø 12 mm
M/P71273/2
C - Equerre Ø10 mm/Ø 12 mm
F - Chape de tige   Ø10 mm
QM/8010/25
F - Chape de tige Ø10 mm
F - Chape de tige   Ø10 mm
QM/8010/25
F - Chape de tige Ø10 mm
Ecrou - Ecrou de tige  10/ 12 mm
M/P1501/80
Ecrou - Ecrou de tige 10/ 12 mm
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/947
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
QM/8010/32
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
Fixation de capteur  Ø12 mm
QM/33/012/22
Fixation de capteur Ø12 mm
AK -  Rotule de tige Ø10 mm
QM/8010/38
AK - Rotule de tige Ø10 mm
C - Equerre  Ø10 mm/Ø 12 mm
M/P71273/2
C - Equerre Ø10 mm/Ø 12 mm
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/57010/26
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 4
Orifice: M5
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 2 à 10 bar
Température ambiante: -5°C à +80°C max. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (martensétique) Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints et o'ring : nitrile
Taille orifice (mm): 12

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics