ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
RT/57140/M/50
Cylindrique Ø40mm course 50mm tige rentrée/repos

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/33/040/22
Fixation de capteur
Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57040/24
L - Articulation arrière complète
Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57040/25
F - Chape de tige Ø40 mm
Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
F - Chape de tige   Ø40 mm
QM/57040/25
F - Chape de tige Ø40 mm
L-Articulation arrière complète Ø40mm
QM/57040/24
L-Articulation arrière complète Ø40mm
N - Ecrou de nez   Ø40 mm
M/P29254
N - Ecrou de nez Ø40 mm
Fixation de capteur  Ø40 mm
QM/33/040/22
Fixation de capteur Ø40 mm
N - Ecrou de nez   Ø16 mm
M/P1501/90
N - Ecrou de nez Ø16 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
C - Equerre  Ø40 mm
M/P71273/3
C - Equerre Ø40 mm
AK -  Rotule de tige  Ø40 mm/Ø 50 mm
QM/8040/38
AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm
M - Charnière avant complète Ø40 mm
QM/57040/26
M - Charnière avant complète Ø40 mm
F - Chape de tige   Ø40 mm
QM/57040/25
F - Chape de tige Ø40 mm
N - Ecrou de nez   Ø16 mm
M/P1501/90
N - Ecrou de nez Ø16 mm
AK -  Rotule de tige  Ø40 mm/Ø 50 mm
QM/8040/38
AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
C - Equerre  Ø40 mm
M/P71273/3
C - Equerre Ø40 mm
L-Articulation arrière complète Ø40mm
QM/57040/24
L-Articulation arrière complète Ø40mm
N - Ecrou de nez   Ø40 mm
M/P29254
N - Ecrou de nez Ø40 mm
M - Charnière avant complète Ø40 mm
QM/57040/26
M - Charnière avant complète Ø40 mm
Fixation de capteur  Ø40 mm
QM/33/040/22
Fixation de capteur Ø40 mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 14
Orifice: Rc1/8
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 2 à 10 bar
Température ambiante: -5°C à +80°C max. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (austénitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints et o'ring : nitrile
Taille orifice (mm): 40

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics