ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
RT/57208/M/40
Vérin cylindrique Ø8 mm course 40 mm
Disponible Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57008/24
L - Articulation arrière complète
article stocké Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57008/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
C - Equerre  Ø8 mm
M/P71273/1
C - Equerre Ø8 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
Ecrou - Ecrou de tige  Ø8 mm
M/P1500/111
Ecrou - Ecrou de tige Ø8 mm
M - Charnière avant complète Ø8 mm
QM/57008/26
M - Charnière avant complète Ø8 mm
F - Chape de tige   Ø8 mm
QM/57008/25
F - Chape de tige Ø8 mm
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
QM/57008/24
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
F - Chape de tige   Ø8 mm
QM/57008/25
F - Chape de tige Ø8 mm
Ecrou - Ecrou de tige  Ø8 mm
M/P1500/111
Ecrou - Ecrou de tige Ø8 mm
C - Equerre  Ø8 mm
M/P71273/1
C - Equerre Ø8 mm
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
QM/57008/24
L-Articulation arrière complète Ø8 mm
M - Charnière avant complète Ø8 mm
QM/57008/26
M - Charnière avant complète Ø8 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 3
Orifice: M3
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, amortissement élastique
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (martensétique) Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints et o'ring : nitrile
Taille orifice (mm): 8

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics