ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
RT/57210/M/80
Vérin cylindrique Ø10 mm course 80 mm
Disponible Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/33/010/22
Fixation de capteur Ø10 mm
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/947
L - Articulation arrière complète
article stocké Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8010/32
UF chape à rotule universelle Ø 10 mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8010/25
F - Chape de tige Ø10 mm
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en composite)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
C0K510405
Banjo PneufitC+limiteur de M5 vers tube Øext 4mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
C0K510605
Banjo PneufitC+limiteur de M5 vers tube Øext 6mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
Ecrou - Ecrou de tige  10/ 12 mm
M/P1501/80
Ecrou - Ecrou de tige 10/ 12 mm
C - Equerre  Ø10 mm/Ø 12 mm
M/P71273/2
C - Equerre Ø10 mm/Ø 12 mm
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/57010/26
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm
Fixation de capteur  Ø10 mm
QM/33/010/22
Fixation de capteur Ø10 mm
F - Chape de tige   Ø10 mm
QM/8010/25
F - Chape de tige Ø10 mm
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/947
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
QM/8010/32
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
AK -  Rotule de tige Ø10 mm
QM/8010/38
AK - Rotule de tige Ø10 mm
F - Chape de tige   Ø10 mm
QM/8010/25
F - Chape de tige Ø10 mm
Ecrou - Ecrou de tige  10/ 12 mm
M/P1501/80
Ecrou - Ecrou de tige 10/ 12 mm
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/947
L - Articulation arrière complète Ø10mm/Ø 12mm
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
QM/8010/32
UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
M/P71364
N - Ecrou de nez Ø8 mm/Ø 10 mm/Ø 12 mm
Fixation de capteur  Ø10 mm
QM/33/010/22
Fixation de capteur Ø10 mm
AK -  Rotule de tige Ø10 mm
QM/8010/38
AK - Rotule de tige Ø10 mm
C - Equerre  Ø10 mm/Ø 12 mm
M/P71273/2
C - Equerre Ø10 mm/Ø 12 mm
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm
QM/57010/26
M - Charnière avant complète Ø10mm/Ø 12mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 4
Orifice: M5
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, amortissement élastique
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (Ø 8 à 16 mm austénitique, Ø 20 à 63 mm martensitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints & ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 10

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics