ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
RT/57216/M/100
Vérin cylindrique Ø16 mm course 100 mm
19/12/2008 Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/33/016/22
Fixation de capteur
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/946
L - Articulation arrière complète
article stocké Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57016/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8012/32
UF - Chape à rotule universelle
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en composite)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
C0K510405
Banjo PneufitC+limiteur de M5 vers tube Øext 4mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
C0K510605
Banjo PneufitC+limiteur de M5 vers tube Øext 6mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
N - Ecrou de nez   Ø16 mm
M/P1501/90
N - Ecrou de nez Ø16 mm
Ecrou - Ecrou de tige  Ø16 mm
M/P1501/79
Ecrou - Ecrou de tige Ø16 mm
L-Articulation arrière complète Ø16mm
QM/946
L-Articulation arrière complète Ø16mm
C - Equerre  Ø10 mm
M/P19369
C - Equerre Ø10 mm
M - Charnière avant complète Ø16 mm
QM/57016/26
M - Charnière avant complète Ø16 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm
QM/8012/32
UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm
AK -  Rotule de tige  Ø12 mm/Ø 16 mm
QM/8012/38
AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm
Fixation de capteur  Ø16 mm
QM/33/016/22
Fixation de capteur Ø16 mm
F - Chape de tige   Ø16 mm
QM/57016/25
F - Chape de tige Ø16 mm
Ecrou - Ecrou de tige  Ø16 mm
M/P1501/79
Ecrou - Ecrou de tige Ø16 mm
F - Chape de tige   Ø16 mm
QM/57016/25
F - Chape de tige Ø16 mm
N - Ecrou de nez   Ø16 mm
M/P1501/90
N - Ecrou de nez Ø16 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm
QM/8012/32
UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm
L-Articulation arrière complète Ø16mm
QM/946
L-Articulation arrière complète Ø16mm
M - Charnière avant complète Ø16 mm
QM/57016/26
M - Charnière avant complète Ø16 mm
Fixation de capteur  Ø16 mm
QM/33/016/22
Fixation de capteur Ø16 mm
AK -  Rotule de tige  Ø12 mm/Ø 16 mm
QM/8012/38
AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm
C - Equerre  Ø10 mm
M/P19369
C - Equerre Ø10 mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 6
Orifice: M5
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, amortissement élastique
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (Ø 8 à 16 mm austénitique, Ø 20 à 63 mm martensitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints & ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 16

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics