ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
RT/57250/M/200
Vérin cylindrique Ø50 mm course 200 mm
Disponible Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/33/050/22
Fixation de capteur Ø50 mm
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/57050/24
L-Articulation arrière complète Ø50mm
article stocké Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/57040/25
F - Chape de tige Ø40 mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
H - Tourillon Ø40 mm
QM/55240/28
H - Tourillon Ø40 mm
Fixation de capteur  Ø50 mm
QM/33/050/22
Fixation de capteur Ø50 mm
N - Ecrou de nez   Ø16 mm
M/P1501/90
N - Ecrou de nez Ø16 mm
L-Articulation arrière complète Ø50mm
QM/57050/24
L-Articulation arrière complète Ø50mm
F - Chape de tige   Ø50 mm
QM/13040/25
F - Chape de tige Ø50 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
AK -  Rotule de tige  Ø40 mm/Ø 50 mm
QM/8040/38
AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm
C - Equerre  Ø50 mm
QM/57050/21
C - Equerre Ø50 mm
M - Charnière avant complète Ø50 mm
QM/57050/26
M - Charnière avant complète Ø50 mm
N - Ecrou de nez   Ø16 mm
M/P1501/90
N - Ecrou de nez Ø16 mm
AK -  Rotule de tige  Ø40 mm/Ø 50 mm
QM/8040/38
AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
C - Equerre  Ø50 mm
QM/57050/21
C - Equerre Ø50 mm
F - Chape de tige   Ø50 mm
QM/13040/25
F - Chape de tige Ø50 mm
L-Articulation arrière complète Ø50mm
QM/57050/24
L-Articulation arrière complète Ø50mm
M - Charnière avant complète Ø50 mm
QM/57050/26
M - Charnière avant complète Ø50 mm
H - Tourillon Ø40 mm
QM/55240/28
H - Tourillon Ø40 mm
Fixation de capteur  Ø50 mm
QM/33/050/22
Fixation de capteur Ø50 mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 16
Orifice: Rc1/4
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, amortissement élastique
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (Ø 8 à 16 mm austénitique, Ø 20 à 63 mm martensitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints & ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 50

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics