ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
T40B4800
Silencieux en bronze frittéR ½" filetage mâle
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Montage: Directement sur échappement
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié, gaz neutres et vide
Pression de service: 10 bar maximum
Température ambiante: -20°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Matériaux: Elément en bronze fritté, corps en laiton

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics