Webstore Italia
Sei attualmente connesso come
» Attuatori
Conformi agli standard ISO 6431, VDMA 24562 e NFE 49-003-1. Sette gamme compreso cilindro SMART con versioni in acciaio inox per soddisfare qualsiasi richiesta. Modelli ad azionamento singolo e doppio, con alesaggio 32-200mm. Vasta gamma di assemblaggi.
Azionamento singolo e doppio, conformemente a ISO 6432. Le dimensioni standard includono il passo di montaggio e la filettatura del pistone. Dimensioni alesaggio da 10mm a 25mm (standard) da 12mm a 125mm (acciaio inox) Pistone magnetico standard. Paracolpi ergolabile optional
Sono disponibili modelli alternativi nel caso di problemi di spazio o profili . I cilindri compatti hanno una lunghezza complessiva decisamente ridotta per la corsa e sono disponibili in due modelli diversi. I cilindri a profilo tondo hanno una lunghezza ridotta e un profilo pulito.
-
La nostra famiglia di pinze offre soluzioni illimitate - Per l'assemblaggio di componenti elettronici o lo scarico delle linee di produzione, per la gestione delle tubazioni di collaudo o l'imballaggio di prodotti alimentari
Includono serbatoi aria, convertitori pressione aria/olio, cilindri a pistone cavo e cilindri posizionatori in linea
La maggior parte dei cilindri può essere riparata. Vi preghiamo di fare riferimento a ciascun cilindro per i dettagli sui Kit riparazione disponibili oppure di contattare il nostro Centro Assistenza Tecnica on-line
Esiste una vasta gamma di fissaggi per tutte le gamme dei cilindri
Sensore reed o elettronico per il rilevamento della posizione
Torna all'inizio
Registrati:
Servizio clienti:0039 039 60631
Supporto tecnico:0039 039 6063247