CylindreFittingsLuftbehandlingsudstyrPressostaterVakuumVentiler

Norge Webstore

Du er ikke pålogget

Bestillingsinstruksjoner

Produktnummer Tilgjengelighet
V62CCDDA-X5020
V62 Luft/Fjeder & luft 2x3/2 NO/NC G3/8

Technical Data

Serie: Serie V60-V63
Funktion: 2 x 3/2 NO/NC
Aktivering: Pilot
Gennemstrømning: 2600 l/min. Cv 2,64
Portstørrelse: G 3/8
Medie: Trykluft, filtreret smurt eller usmurt
Arbejdstryk: 1,5 til 8/10 bar
Komponenttemperatur: -10°C til +50°C. Kontakt vor tekniske afdeling for anvendelse under +2°C..
Materiale: Hus: aluminium, Stempel, afstandsstykker og endeplader: plast (PTB), Pakninger: NBR.

Tilbake til toppen

Related Documents



 

Konstruert av Igentics