Log ind for at få fuld adgang til alle muligheder i Norgrens webstore. Har du ingen konto, skal du blot registrere dig.

Email adresse Password (Har du glemt dit password?)

Ventiler

null

Et stort udvalg af udskiftningsventiler plus andre Nordgren-brands såsom Herion og Buschjost. Serien omfatter magnetventiler, namur-ventiler, proportionalventiler, procesventiler og mekaniske ventiler. Desuden konfigurerer vi VM10-ventiløen iht. til dine særlige behov.

Ventiløer

Norgrens serier af ventiløer giver en høj flowydelse til de fleste industrielle anvendelser. VM10 og VM15 leverer gennemstrømninger på op til 1000 l/min., mens VS18/26-serien ( mini ISO 15407-2) leverer gennemstrømninger på op til 1350 l/min.

Bundventiler

Denne serie af mini ISO 15407-1 og ISO 1, 2, 3 og 4 bundventiler er gennemprøvede til mange forskellige industrielle anvendelser. Produkterne i serien har en lang levetid med høj gennemstrømning og omfatter et fleksibelt bundsystem.

In-line- og manifoldventiler

Fås til mange forskellige ventilfunktioner såsom 3/2, 5/2, 5/3, 2 x 3/2 etc. og portstørrelser. Norgren leverer en in-line-ventil til de fleste anvendelser. Ventilerne omfatter teknologi med lang levetid og er velegnede til brug i trykluftssystemer, smurte eller usmurte.

Sikkerhedsventiler

Til kunder som skal bruge komponenter, der overholder maskindirektivet, leverer denne serie af sikkerhedsventiler en driftsikkerhed i arbejdsmiljøet

Manuelle/mekaniske ventiler

Denne gennemprøvede serie omfatter varianter fra den populære super x-serie og VHLA-serien af hånddrejeventiler.

Proportionalventiler

VP10, VP50 og VP51 er velegnet til anvendelser, der kræver proportionelt trykkontrol. Serierne leverer fremragende nøjagtighed og hurtige reaktionstider og er velegnede til G ¼-portstørrelser.

Procesindustri/NAMUR-ventiler

Denne serie omfatter velkendte brands såsom Buschjost og Herion og fås til mange forskellige ventilfunktioner såsom 3/2, 5/2 OG 2/2 og er ideel til procesindustrianvendelser.

Flow-kontrolventiler

Norgrens sortiment af universelle og tovejs-flow-kontrolventiler er velegnet til mange forskellige rørdiametre og leverer alle en høj flowydelse. Varianter er velegnede til panel-/vægmontering og har en lang levetid.

Andre ventiler

Disse serier omfatter in-line overskudsflow-kontrolventiler, luftsikringer, kontraventiler, udgangsflowregulatorer/ lyddæmpere og hurtige udgangsventiler og tilbyder flere forskellige kompatible portstørrelser såsom G 1/8 og G ½.

Supplerende serier

Kontraventiler, spærreventiler, lavtryksregulatorer og magnetventilstik og -kabler.

Klassiske produkter

Velkendte brands såsom Martonair, Enots og Herion er hovedprodukterne i denne serie. De klassiske brands har et enormt installationsgrundlag og bliver stadig brugt i nye projekter. De er velegnet til mange forskellige anvendelser og er driftsgennemprøvede.