Si prega di effettuare il login per accedere a tutte le funzioni del webstore di Norgren. Se non hai un account, registrati.

Indirizzo email Password (Hai dimenticato la password?)
Regolatore flusso di scarico/silenziatori
Sale

Regolatore flusso di scarico/silenziatori

Articolo: T20C1800

Caratteristiche

  • Compatti, con regolatore di flusso e silenziatore integrati
  • Lo spillo del regolatore non fuoriesce se svitato completamente
  • Ingombri ridotti
Filettatura:G1/8
 
Data di spedizione:  
Quantita
 

Dettagli tecnici

Fluido:Aria compressa
Filettatura:G1/8
Pressione di esercizio massima:10,0 bar
Pressione di esercizio:0 ... 10 bar
Temperatura di esercizio:-20 ... 80 °C
Corpo:Nylon;Plastica PA
Dadi e viti:Acciaio zincato
Marchio:IMI Norgren