Inicie sesión para acceder a todas las funciones de la tienda en línea de Norgren. Si no dispone de una cuenta, regístrese para una cuenta.

Dirección de correo electrónico Contraseña (¿Ha olvidado su contraseña?)
Resultados mostrados de 1 a 10 de 126
Sort by

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6025/25
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6020/25
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:20 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6025/50
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6020/50
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:20 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6020/15
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:15 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:20 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6010/15
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:15 mm
Tamaño de la conexión:M5
Diámetro del cilindro:10 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6025/100
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm
Marca:Martonair

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6016/15
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:15 mm
Tamaño de la conexión:M5
Diámetro del cilindro:16 mm
Marca:Martonair
Diámetro del cilindro:16 mm

Actuadores en miniatura

Referencia:M/6016/25
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:M5
Diámetro del cilindro:16 mm
Marca:Martonair

Cilindros de impacto

Referencia:M/3040M
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:4"
Marca:Martonair