Inicie sesión para acceder a todas las funciones de la tienda en línea de Norgren. Si no dispone de una cuenta, regístrese para una cuenta.

Dirección de correo electrónico Contraseña (¿Ha olvidado su contraseña?)
Resultados mostrados de 1 a 10 de 51
Sort by

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61040/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:40 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61032/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:32 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61032/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:32 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61040/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:40 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61050/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:50 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61032/M/75
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:75 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:32 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61050/M/100
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:50 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61040/M/100
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:40 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61063/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:63 mm
Rodamientos:Cojinete plano

Cilindros tope y guiados

Referencia:M/61032/M/100
Funcionamiento:Doble efecto
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:32 mm
Rodamientos:Cojinete plano