Inicie sesión para acceder a todas las funciones de la tienda en línea de Norgren. Si no dispone de una cuenta, regístrese para una cuenta.

Dirección de correo electrónico Contraseña (¿Ha olvidado su contraseña?)
Resultados mostrados de 1 a 10 de 92
Sort by

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8026/M/100
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8026/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8025/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8025/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8026/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8026/M/160
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:160 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8016/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:M5
Diámetro del cilindro:16 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8021/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:20 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8026/M/80
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:80 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm

Cilindros de línea redonda en acero inoxidable

Referencia:KM/8025/M/80
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 6432
Longitud de carrera:80 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:25 mm