Inicie sesión para acceder a todas las funciones de la tienda en línea de Norgren. Si no dispone de una cuenta, regístrese para una cuenta.

Dirección de correo electrónico Contraseña (¿Ha olvidado su contraseña?)
Resultados mostrados de 1 a 10 de 32
Sort by

Presostatos electrónicos

Referencia:DS-E1P10F4B2PR00
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:10.0 bar

Presostatos electrónicos

Referencia:0863012000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:1.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.

Presostatos electrónicos

Referencia:0863222000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:16.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.

Presostatos electrónicos

Referencia:0863242000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:16.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.

Presostatos electrónicos

Referencia:DS-E1P10F4BPAR00
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:10.0 bar

Presostatos electrónicos

Referencia:0863112000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:10.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.

Presostatos electrónicos

Referencia:0863612000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:250.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.

Presostatos electrónicos

Referencia:DS-E1V11F4B2PR00
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:1.0 bar

Presostatos electrónicos

Referencia:0863312000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:40.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.

Presostatos electrónicos

Referencia:0863042000000000
Estándar:DIN 40050
Tamaño de la conexión:G1/4
Gama de presión - max:1.0 bar
Voltaje:10 … 32 V.c.c.