Inicie sesión para acceder a todas las funciones de la tienda en línea de Norgren. Si no dispone de una cuenta, regístrese para una cuenta.

Dirección de correo electrónico Contraseña (¿Ha olvidado su contraseña?)

Islas de válvulas

La gama Norgren de islas de válvulas proporciona un elevado rendimiento de caudal para la mayoría de aplicaciones industriales. Las VM10 y las VM15 proporcionan caudales de hasta 1000 l/min mientras que la serie VS18/26 (mini ISO 15407-2) ofrecen caudales de hasta 1350 l/min.

Válvulas sub-base

Disponibles en una amplia gama de funciones de válvula, esta gama de mini ISO 15407-1 e ISO 1, 2, 3 y 4 de válvulas sub-base han demostrado su eficacia en una amplia gama de aplicaciones industriales. Caracterizada por un sistema sub-base flexible, la gama es de larga duración co...

Válvulas de seguridad

Para clientes a la búsqueda de componentes que satisfagan la Directiva de Máquinas, esta gama de válvulas de seguridad le asegura total tranquilidad en su entorno laboral.

Válvulas manuales/ mecánicas

Esta gama ampliamente probada se caracteriza por sus variantes de la popular serie x y de la gama de válvulas manuales rotativas VHLA.

Válvulas proporcionales

Las VP10, VP50 y VP51 están adaptadas para aplicaciones que requieren un control de la presión proporcional. Con excelentes resultados en cuanto a precisión y a rapidez de respuesta, las gamas son adecuadas para tamaños de puerto de G ¼.

NAMUR/Válvulas para la industria de procesos

Con marcas bien reconocidas como Buschjost y Herion, esta gama se encuentra disponible en una amplia variedad de funciones de válvula como 3/2, 5/2 y 2/2 y son ideales para las aplicaciones en la industria de procesos.

Válvulas para el control de caudal

La gama Norgren de válvulas para el control de caudal uni- y bi-direccional son adecuadas para una amplia variedad de diámetros de tuberías y todas ellas ofrecen un elevado rendimiento de caudal. Las variantes son adecuadas para montaje mural/en panel y ofrecen una larga duración...

Otras válvulas

Con válvulas de corte en línea para exceso de caudal, air fuses, válvulas antirretorno, reguladores/silenciadores de caudal de escape y válvulas de escape rápido, estas gamas ofrecen compatibilidad para diferentes tamaños de puerto como G 1/8 y G ½.

Gamas adicionales

Válvulas antirretorno, válvulas lanzadera, reguladores de presión de caudal y conectores de solenoide y cables.

Productos clásicos

Marcas bien conocidas como Martonair, Enots y Herion son los principales productos de esta gama. Con una amplia base instalada y definiéndose aún para nuevos proyectos, las marcas clásicas están adaptadas para una amplia gama de aplicaciones y están probadas y verificadas en cuan...