Logga in för att få tillgång till alla fördelar i Norgren Webstore. Registrera Dig för ett Konto.

E-post adress Lösenord (Har du glömt ditt lösenord?)

Säkerhetsventiler

När det gäller säkerhet kan inget lämnas till slumpen. Det är därför Norgren är så högt värderade inom detta område, vår XSz-serie av säkerhetsventiler fullt överenstämmande med DIN ISO13849-1 och också OSHA, BG och CSA godkännande.
I mer enkla full pneumatiska system, erbjuder vår tvåhandsenhet en enkel installation och maximal prestanda. Den följer också kraven från EN574 klass IIIB.
Showing results 1 to 10 of 22

3/2 Self-monitoring Safety Valve

Artikel:SCVA101DE0A02400
Flöde:3150 l/min
Funktion:3/2
Aktivering:Sol/Fjäder
Portstorlek:G1/2
Spänning:24Vdc

Självövervakande 3/2-vägs säkerhetsventil

Artikel:SCVA081BB0A02400
Flöde:1280 l/min
Funktion:3/2
Aktivering:Sol/Fjäder
Portstorlek:G1/4
Spänning:24Vdc

SCVA10 - 3/2 Self-monitoring Safety Valve

Artikel:SCVA101DE1A02400
Flöde:3150 l/min
Funktion:3/2
Aktivering:Sol/Fjäder
Portstorlek:G1/2
Spänning:24Vdc

Självövervakande 3/2-vägs säkerhetsventil

Artikel:SCVA201EF0B02400
Flöde:3900 l/min
Funktion:3/2
Aktivering:Sol/Fjäder
Portstorlek:G3/4
Spänning:24Vdc

Pressäkerhetsventiler

Artikel:2493130080002400
Funktion:2x3/2
Aktivering:Sol/Fjäder
Portstorlek:G1;G1-1/2
Spänning:24Vdc